PSK APS7004IOL - 压力传感器
2700710

压力开关带显示器,G1/4 I过程连接,IO-Link通信

提供免费下载。 下载

产品详情






优势

测量范围:-1 bar ... 10 bar
IO-Link 1.1 (COM2从机,38.4 kbaud)
工艺连接:G1/4 I
极性保护,防过载
IO-Link 通信
具有过载保护功能的陶瓷测量元件能运行超过1亿次
通过IO-Link进行参数化,诊断和过程值监控
可编程功能
4字符文字数字显示