HC-DS-PG21-E - 电缆密封组套
HC-DS-PG21-E
-
电缆密封组套
1676886
Pg出线口套管密封组件,标准件;适用带Pg21出线口套管的外壳;由出线口套管密封、凹口密封和2个垫圈组成
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
半螺纹连接
导线数
1
屏蔽
无
Pg螺钉连接
Pg21
尺寸
尺寸图
接合螺母扳手规格
28 mm
外部尺寸
最小外径
21 mm
最大外径
15 mm
材料规格
标识材料 压力螺丝
铜镀镍
密封材料 电缆密封件
丁苯橡胶
电缆/电线
电缆外径 电缆1
10 mm ... 19 mm
特性
导线密封范围
10.00 mm ... 19.00 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP54
环境温度(运行)
-20 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
1676886
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7DFX
产品关键代码
AF7DFX
GTIN
4017918129507
单件重量(含包装)
22.1 g
单件重量(不含包装)
21.815 g
原产地
DE
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助