HC-DS-PG11-E - 电缆密封组套
HC-DS-PG11-E
-
电缆密封组套
1675476
Pg出线口套管密封组件,标准件;适用带Pg11出线口套管的外壳;由出线口套管密封、凹口密封和2个垫圈组成
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
半螺纹连接
导线数
1
屏蔽
无
尺寸
尺寸图
接合螺母扳手规格
18 mm
材料规格
标识材料 压力螺丝
铜镀镍
密封材料 电缆密封件
丁苯橡胶
电缆/电线
电缆外径 电缆1
7.5 mm ... 12.5 mm
特性
导线密封范围
7.50 mm ... 12.50 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP54
环境温度(运行)
-20 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
1675476
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF7DFX
产品关键代码
AF7DFX
GTIN
4017918150181
单件重量(含包装)
8.534 g
单件重量(不含包装)
8 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助