PRC 5-TERM-2,5 - 保护盖
1274810

保护盖, 产品范围: PRC 35, 颜色: 黑色, 位数: 5, 最小导线横截面: 0.75 mm2, 最大导线横截面: 4 mm2, 额定电压: 1000, 最小电缆直径: 9.5 mm, 最大电缆直径: 12.5 mm, 用于防止水分进入的端盖

产品详情








适配产品


优势

可靠保护自由出线端免受环境影响
采用抗紫外线和耐海水的塑料,适用于户外
采用专利封闭技术,防止壳体意外打开
手动解锁/工具解锁