PRC 5-SPLK-2,5 - 导线连接器
1274812

接线方式

导线连接器, 产品范围: PRC 35, 类型: 直头, 颜色: 黑色, 位数: 5, 最小导线横截面: 0.75 mm2, 最大导线横截面: 4 mm2, 额定电压: 1000, 额定电流: 32 A, 连接方法: 螺钉连接, 最小电缆直径: 9.5 mm, 最大电缆直径: 12.5 mm

产品详情








适配产品



优势

轻松延长和修复导线和电缆
采用抗紫外线和耐海水的塑料,适用于户外
采用专利封闭技术,防止壳体意外打开