实用信息
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
工业人工智能
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
型材与DIN导轨切割机
PPS CD BLADE - 备用刀具
PPS CD BLADE
-
备用刀具
1207572
备用刀具用于行线槽切割器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
刀具
尺寸
宽度
68 mm
刀片宽度
125 mm
长度
225 mm
材料规格
颜色
银色
电缆/电线
电缆外径
0.00 mm
商业数据
订货号
1207572
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH311Y
产品关键代码
BH311Y
GTIN
4017918895211
单件重量(含包装)
359.5 g
单件重量(不含包装)
352.4 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
29.006千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助