TRIO-PS-IP67/3AC/24DC/20 - 电源
1039829

TRIO POWER初级开关模式电源,安装在IP67压铸外壳中,输入:3相,输出:24 V DC / 20 A

产品详情









适配产品



优势

直接安装在现场的负载处,可缩短电缆长度并节省控制柜中的空间
坚固的设计(压铸铝外壳)可抵抗极端环境条件(温度、灰尘和水),确保高系统可用性
动态功率裕度,可靠启动大型负载
低功耗,可实现 > 93%的高效率