ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE
-
电源
2910587
ESSENTIAL edition电源,初级开关模式,用于DIN导轨安装,输入:1相,输出:24 V DC/240 W
产品详情
交流电运行 | |
额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
输入电压范围 | 85 V AC ... 264 V AC |
衰减 | < 100 V (1 %/V) |
AC输入电压范围 | 85 V AC ... 264 V AC |
DC输入电压范围 | 120 V DC ... 375 V DC |
冲击电流 | 典型值 20 A (115 V AC) |
典型值 40 A (230 V AC) | |
AC频率范围 | 47 Hz ... 63 Hz |
电网缓冲时间 | 典型值 10 ms (115 V AC) |
典型值 20 ms (230 V AC) | |
电耗量 | 2.8 A (115 V AC) |
1.4 A (230 V AC) | |
额定功耗 | 273.22 VA |
保护电路 | 瞬态电涌保护; 压敏电阻 |
典型响应时间 | 1000 ms |
输入熔断器 | 6.3 A (慢熔断,内部) |
PE放电电流 | < 1 mA (264 V AC) |
效率 | 88 % (115 V AC) |
90 % (230 V AC) | |
输出特性 | HICCUP |
额定输出电压 | 24 V DC ±2 % |
输出电压(USet)的设置范围 | 22 V DC ... 28 V DC (最大功率≤ 240 W) |
额定输出电流(IN) | 10 A |
衰减 | > 40 °C (1.67 % / °C, 115 V AC) |
> 50 °C (2.5 % / °C,230 V AC) | |
最大电容负载 | 8000 μF |
主动电流限制 | 最大输出功率的105% - 150%(在短路的情况下) |
控制偏差 | ≤ 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
典型值. ± 2 % (负载的变化,动态10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
残波 | < 120 mVSS (-10 °C ... +70 °C) |
< 240 mVSS (-20 °C ... -10 °C) | |
输出功率 | 240 W |
最大空载功耗 | 4.62 W (115 V AC) |
2.14 W (230 V AC) | |
最大额定负载功率损耗 | 31.53 W (115 V AC) |
25.44 W (230 V AC) |
输入 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
最小导线横截面AWG | 16 |
最大导线横截面AWG | 12 |
剥线长度 | 7 mm |
输出 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
最小导线横截面AWG | 16 |
最大导线横截面AWG | 12 |
剥线长度 | 7 mm |
信号类型 | LED |
工作电压显示 | 绿色LED |
信号输出 | |
状态显示 | “DC OK” LED 绿色 |
相数 | 1 |
绝缘电压输入/输出 | 3 kV AC |
绝缘电压输出/PE | 0.5 kV AC |
绝缘电压输入/PE | 2 kV AC |
产品类型 | 电源 |
产品系列 | ESSENTIAL POWER |
MTBF (Telcordia SR-332) | > 700000 h |
绝缘特性 | |
保护等级 | I (带PE连接) |
污染等级 | 2 |
尺寸图 |
|
宽度 | 60 mm |
高度 | 123.6 mm |
深度 | 117.6 mm |
安装尺寸 | |
左侧/右侧安装距离 | 10 mm / 10 mm |
顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 可并排安装:水平间距10 mm,垂直间距50 mm |
带保护涂层 | 否 |
外壳材料 | 金属 |
外壳材料 | 铝 |
外壳类型 | 钢板,镀锌 |
侧边组件类型 | 铝 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
最大高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m,衰减: 10 %/1000 m) |
允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
冲击 | IEC 60068-2-27,27,半正弦波:50g、11 ms;每个方向3x,总计9x |
振动(操作) | IEC 60068-2-6,正弦波:10 Hz ... 500 Hz, 19.6 m/s²(2g峰值),每循环10分钟,X方向上60分钟 |
标准——电气安全 | EN 60950-1 |
标准——安全超低电压 | EN 60950-1 (SELV) |
认证——适用于半导体工业的需求,符合干线压降 | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
CSA | CSA-C22.2 Nr. 107.1-01 |
CSA-C22.2 Nr. 60950-01 | |
UL认证 | UL/C-UL,隶属UL 508 |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 55011 (EN 55022) Class B |
辐射干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-6-3 |
订货号 | 2910587 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CMB313 |
产品关键代码 | CMB313 |
GTIN | 4055626464404 |
单件重量(含包装) | 972.3 g |
单件重量(不含包装) | 800 g |
原产地 | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
优势
宽范围电压输入和通过多项国际认证,全球通用
轻松的DIN导轨安装方式,可快速安装
采用无风扇对流散热冷却,可用性更高