PS-EE-2G/3AC/24DC/240W/SC
-
电源
1796909
初级开关电源 ESSENTIAL POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 3相, 输出: 24 V DC / 10 A, 可调范围 24 V DC ... 28 V DC
产品详情
| 交流电运行 | |
| 电源系统配置 | 星形网络 (TN,TT,IT (PE)) |
| 额定输入电压范围 | 400 V AC ... 500 V AC |
| 输入电压范围 | 3x 400 V AC ... 500 V AC ±10 % |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC ±10 % | |
| 国家电网典型电压 | 3x 400 V AC |
| 3x 480 V AC | |
| 电源电压的电压类型 | AC |
| 冲击电流 | 典型值 22 A (25 °C时) |
| 冲击电流积分 (I2t) | 典型值 0.35 A2s |
| 频率范围 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 电网缓冲时间 | 典型值 38 ms (3x 400 V AC) |
| 典型值 58 ms (3x 480 V AC) | |
| 电耗量 | 3x 0.7 A (3x 400 V AC) |
| 3x 0.6 A (3x 500 V AC) | |
| 2x 1.4 A (2x 400 V AC) | |
| 2x 1.15 A (2x 500 V AC) | |
| 保护电路 | 瞬态保护; 压敏电阻 |
| 吸合时间 | 典型值 1.7 s |
| 设备电源保险丝 | 3.15 A 500 V, 内置(设备保护) |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K或类似) |
| PE放电电流 | < 3.5 mA |
| 效率 | 典型值 90.5 % (3x 400 V AC) |
| 典型值 90.5 % (3x 480 V AC) | |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 输出电压(USet)的设置范围 | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC,稳定容量限制) |
| 额定输出电流(IN) (IN_PMax) | 10 A |
| 额定输出电流(IN) (IN_PMin) | 8.33 A (PN = 200 W) |
| 防短路保护 | 是 |
| 防空转 | 是 |
| 振幅因数 | 典型值 2,9 (120 V AC) |
| 典型值 3 (230 V AC) | |
| 输出功率(PN) | 240 W |
| 200 W | |
| 并连 | 是,使用二极管可实现功率增加和冗余增加 |
| 串连 | 是的,用于较高的输出电压(遵照SELV限值) |
| 反馈电压电阻 | ≤ 35 V DC |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | ≤ 35 V DC |
| 残波 | 典型值 150 mVSS (额定值) |
| 控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
| < 2 % (负载的变化,动态10 % ... 90 %) | |
| < 0.5 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
| 上升时间 | < 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| 最小空载功耗 | < 3 W (3x 400 V AC) |
| 最大空载功耗 | < 3 W (3x 480 V AC) |
| 最小额定负载功耗 | < 21 W (3x 400 V AC) |
| 最大额定负载功率损耗 | < 21 W (3x 480 V AC) |
| 内置保险丝保护 | 否 |
| 输入 | |
| 位置 | 1.x |
| 连接技术: 位数 | |
| 位置标识 | 1.1 (L1), 1.2 (L2), 1.3 (L3), 1.4 () |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 2.5 mm² (推荐) | |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 2.5 mm² (推荐) | |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 2.5 mm² (推荐) | |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 2.5 mm² (推荐) | |
| AWG | 24 ... 10 (Cu) |
| 14 (推荐) | |
| 剥线长度 | 8 mm (刚性/柔性/冷压头) |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 螺丝刀刀口 | 0.6 x 3.5 mm |
| 输出 | |
| 位置 | 2.x |
| 连接技术: 位数 | |
| 位置标识 | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4, 2.5 (-) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 2.5 mm² (推荐) | |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 2.5 mm² (推荐) | |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² (Cu) |
| 2.5 mm² (推荐) | |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 2.5 mm² (推荐) | |
| AWG | 24 ... 10 (Cu) |
| 14 (推荐) | |
| 剥线长度 | 8 mm (刚性/柔性/冷压头) |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 螺丝刀刀口 | 0.6 x 3.5 mm |
| 信号 | |
| 位置 | 3.x |
| 连接技术: 位数 | |
| 位置标识 | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.5 mm² (推荐) | |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.5 mm² (推荐) | |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.5 mm² (推荐) | |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 0.5 mm² (推荐) | |
| AWG | 24 ... 16 (Cu) |
| 20 (推荐) | |
| 剥线长度 | 10 mm (刚性/柔性/冷压头) |
| LED信号 | |
| 信号类型 | DC OK LED - 运行信号状态 |
| 功能 | 可视化运行状态显示 |
| 颜色 | 绿色 |
| LED熄灭 | UOut ≤ 22 V (熄灭) |
| LED呈(绿色),DC OK | UOut > 22 V (亮起(绿灯),DC OK) |
| 信号输出 DC OK | |
| 位置 | 3.x |
| 信号类型 | DC OK开关触点 - 运行信号状态 |
| 位置标识 | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| 功能 | 运行状态转发 |
| 开关触点(浮地) | 继电器 |
| 开关电压 | 最大 30 V DC (SELV) |
| 电流承载能力 | 最大 1 A |
| 状态条件 (触点闭合) | UOut ≥ 22 V DC (触点闭合) |
| 状态条件 (触点打开) | UOut < 22 V DC (触点打开) |
| 相数 | 3 |
| 绝缘电压输入/输出 | 4 kV AC (类型测试) |
| 3 kV AC (常规测试) | |
| 绝缘电压输入/PE | 3.5 kV AC (类型测试) |
| 2.4 kV AC (常规测试) |
| 产品类型 | 电源 |
| 产品系列 | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (Telcordia SR-332) | > 3200000 h (25 °C) |
| > 1700000 h (40 °C) | |
| > 1100000 h (50 °C) | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | I |
| 过电压类别 (IEC 61010-1) | III (≤ 3000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| 过电压类别 (IEC 62368-1) | III (≤ 3000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| 污染等级 | 2 |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 10 A |
| 温度 | 40 °C |
| 时间 | 33000 h |
| 附加信息 | 3x 400 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 10 A |
| 温度 | 40 °C |
| 时间 | 32000 h |
| 附加信息 | 3x 480 V AC |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 55 mm |
| 高度 | 123.6 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 10 mm / 10 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 30 mm / 30 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距30 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 外壳材料 | 铝(AlMg3)/钢板,镀锌 |
| 盖罩型号 | 不锈钢 |
| 侧边组件类型 | 铝 |
| 卡脚插销材料 | 钢板,镀锌 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| IP20 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C (衰减>50°C:2.5%/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 5000 m |
| 最大高度 (输出功率衰减) | > 2000 m (衰减:10%/1000 m) |
| 气候等级 | 3K22(符合EN 60721-3-3标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击力(运行) | 每个空间方向上11 ms,15g (EN 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 5 Hz ... 12.8 Hz,振幅 ±3.5 mm |
| 12.8 Hz ... 150 Hz,2.3g,90分钟 | |
| 温度代码 | T4 (-20 ... +70 °C; > 50 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 电气安全 | |
| 标准标识 | 电气安全 |
| 标准/规格 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 测量、控制和实验室设备的安全性 | |
| 标准标识 | 测量、控制和实验室使用的设备的安全 |
| 标准/规格 | IEC 61010-1 |
| 超低防护电压 | |
| 标准标识 | 超低防护电压 |
| 标准/规格 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| 谐波电流限制标准 | |
| 标准标识 | 谐波电流限制标准 |
| 标准/规格 | EN 61000-3-2 |
| 安全隔离 | |
| 标准标识 | 安全隔离 |
| 标准/规格 | IEC 61558-2-16 |
| 注意事项 | 变压器 |
| 电源电压压降 | |
| 标准标识 | 电源变化/欠压 |
| 标准/规格 | SEMI F47 (EN 61000-4-11) |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| CB体系 | |
| 标识 | IEC 62368-1:2018; IEC 61010-1:2010, IEC 61010-1:2010/AMD1:2016 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 辐射干扰 | 噪音干扰符合EN 61000-6-3(住宅和商业)以及EN 61000-6-4(工业)标准的要求 |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-2 |
| 传导性噪声排放 | |
| 标准/规范 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| 噪音排放 | |
| 标准/规程 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| 谐波电流 | |
| 标准/规程 | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2(A类) | |
| 频率范围 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 频率范围 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 1 V/m (强度测试 3) | |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 非对称 4 kV (强度测试 3) |
| 输出 | 非对称 2 kV (强度测试 3) |
| 信号 | 非对称 1 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 对称 2 kV (强度测试4) |
| 非对称 4 kV (强度测试4) | |
| 输出 | 对称 0.5 kV (强度测试 3) |
| 非对称 1 kV (强度测试 3) | |
| 信号 | 非对称 1 kV (强度测试2) |
| 备注 | 标准 A |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出/信号 | 非对称 |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
| 压降 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-11 |
| 电压 | 400 V AC |
| 频率 | 50 Hz |
| 压降 | 70 % |
| 时间段数量 | 25 周期 |
| 附加信息 | 等级3 |
| 备注 | 标准 A |
| 压降 | 40 % |
| 时间段数量 | 10 周期 |
| 附加信息 | 等级3 |
| 备注 | 标准 A |
| 压降 | 0 % |
| 时间段数量 | 1 周期 |
| 附加信息 | 等级3 |
| 备注 | 标准 A |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 标准C | 对操作行为的暂时不利影响,设备可自动校正或通过触发操作元件恢复。 |
| 订货号 | 1796909 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMB333 |
| 产品关键代码 | CMB333 |
| GTIN | 4067923419346 |
| 单件重量(不含包装) | 956 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |