BL2-2,54/16-ST - 大功率连接器
BL2-2,54/16-ST
-
大功率连接器
2896335
用于 DIN 导轨的电源连接器带 16 个游离的电缆头,横截面为0.25 mm
2
,500 mm长,孔式接点
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
电缆套件
外壳类型
DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板
位数
16
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
外壳材料
PA
商业数据
订货号
2896335
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ACHBBZ
产品关键代码
ACHBBZ
GTIN
4046356098410
单件重量(含包装)
36.691 g
单件重量(不含包装)
36.691 g
原产地
TW
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121409
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助