AC电源模块可将10 V AC ... 42 V AC输入电压转换为15 V DC ... 60 V DC输出电压。输出电压级取决于AC输入电压。外壳极窄,总宽度仅为22.5 mm。
MINI-PS- 10- 42AC/15-60DC/3
-
电源模块
2320199
AC馈电模块为MINI DC/DC变换器供应经整流和滤波的供电电压。
产品详情
| 产品类型 | 电源模块 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 18175000 h (40 °C) |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 相数 | 1 |
| 直流电运行 | |
| 输入电压 | 24 V AC |
| 额定输入电压范围 | 10 V AC ... 42 V AC |
| 输入电压范围 | 10 V AC ... 42 V AC |
| 宽域输入 | 是 |
| AC输入电压范围 | 0 V AC ... 42 V AC |
| 电源电压的电压类型 | AC |
| 冲击电流 | < 45 A (典型) |
| 冲击电流积分 (I2t) | 8 A2s |
| AC频率范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
| 电耗量 | 6.5 A |
| 允许备用熔断器 | C16 1 x 断路器 |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 16 A (特征C) |
| 效率 | > 95.7 % (用于42 V AC及额定值) |
| 额定输出电压 | 28 V DC ±1 % |
| 60 V DC | |
| 输出电压范围 | 15 V DC ... 60 V DC |
| 额定输出电流(IN) | 3 A (-25 °C ... 60 °C) |
| 衰减 | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 残波 | < 3.6 VPP |
| 输出功率 | 72 W |
| 最大空载功耗 | < 0.04 W |
| 最大额定负载功率损耗 | < 6.9 W |
| 串连 | 否 |
| 输入 | |
| 连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 输出 | |
| 连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 107 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 外壳材料 | PA |
| 外壳类型 | 聚酰胺PA,颜色: 绿色 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz,2.3g | |
| UL认证 | UL/C-UL,隶属UL 508 |
| UL/C-UL,隶属UL 60950-1 | |
| 一致性/认证 | |
| SIL符合IEC 61508标准 | 0 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 55011 (EN 55022) |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 外壳 | > 3级 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 8 kV (触点放电) |
| 空气放电 | 8 kV (空气放电) |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 4 kV (Level 4 - 非对称: 导线对地) |
| 输出 | 2 kV (Level 3——非对称: 导线对地) |
| 信号 | 1 kV (2级 - 非对称电缆接地) |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 2 kV (级别3) |
| 1 kV (级别3) | |
| 轨道应用 | EN 50121-4 |
| 标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 标准——电气安全 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| 组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 带保护涂层 | 否 |
| 订货号 | 2320199 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMPM99 |
| 产品关键代码 | CMPM99 |
| GTIN | 4046356577731 |
| 单件重量(含包装) | 211 g |
| 单件重量(不含包装) | 160 g |
| 原产地 | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) |
适配产品
优势
在一个AC网络内准许操作MINI DC/DC转换器。
变换器的交流电压已经过整流和滤波