EMD-SL-PS-120AC - 电源模块
EMD-SL-PS-120AC
-
电源模块
2885731
电源模块,可插拔,用于EMD-SL-...,电源电压: 108V AC... 132V AC
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
电源模块
输入数据
输入电压
120 V AC (50/60 Hz)
AC输入电压范围
108 V AC ... 132 V AC
尺寸
宽度
32 mm
高度
35 mm
深度
16 mm
水平针距
1.8 HP
材料规格
外壳材料
塑料
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-25 °C ... 55 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 70 °C
商业数据
订货号
2885731
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK663Z
产品关键代码
DK663Z
GTIN
4046356097055
单件重量(含包装)
49 g
单件重量(不含包装)
49 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
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
必选附件
EMD-SL-V-UV-300
-
监视继电器
2866035
EMD-SL-C-OC-10
-
监视继电器
2866019
EMD-SL-3V-400-N
-
监视继电器
2885278
EMD-SL-3V-400
-
监视继电器
2866051
EMD-SL-PTC
-
监视继电器
2866093
EMD-SL-C-UC-10
-
监视继电器
2867937
优势
浮动电源电压范围
可通过前端的电位计调节
可单独调节的启动和响应延时
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助