VDE SZ - 尖口钳
VDE SZ
-
尖口钳
1206777
尖嘴钳,配有剪线刀口,直型
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
尺寸
长度
205 mm
材料规格
颜色
红色
标准和规范
测试
DIN EN 60900 (VDE 0682 PART 201)
商业数据
订货号
1206777
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
01
产品关键代码
BH3161
GTIN
4017918178895
单件重量(含包装)
209.2 g
单件重量(不含包装)
205.5 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助