PMH 2:SYMBOLE = - 导线标识套管
PMH 2:SYMBOLE =
-
导线标识套管
0800527:=
导线标识套管,横向标记,带标志: 符号,适用于直径为3.0 ... 6.0 mm,黄色, 安装方式: 滑插式
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
导线标记
标识
打印
符号
尺寸
宽度
4.2 mm
高度
9.5 mm
长度
6.60 mm
外部尺寸
外径
3 mm ... 6 mm
文本框
文本框宽度
4.20 mm
文本框高度
2.60 mm
材料规格
颜色
黄色 (RAL 1018)
标识材料
乙烯-醋酸乙烯共聚物 (EVA)
阻燃等级,符合UL 94
V0
材质
无硅树脂、卤素及镉
标准和规范
耐摩擦度
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
安装
安装类型
滑插式
商业数据
订货号
0800527:=
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
BG222B
产品关键代码
BG222B
GTIN
4017918909079
单件重量(含包装)
310 MGM
单件重量(不含包装)
310 MGM
原产地
CZ
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27281102
ETIM
ETIM 9.0
EC001530
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助