PMH 1:ZAHLEN 2 - 导线标识套管
PMH 1:ZAHLEN 2
-
导线标识套管
0800462:0002
导线标识套管,横向标记,带编码: 编号,适用于直径为1.9 ... 3.8 mm,黄色, 安装方式: 滑插式
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
导线标记
标识
打印
编号
尺寸
宽度
3.2 mm
长度
4.50 mm
外部尺寸
外径
1.9 mm ... 3.8 mm
文本框
文本框宽度
3.20 mm
文本框高度
2.60 mm
材料规格
颜色
黄色 (RAL 1018)
标识材料
乙烯-醋酸乙烯共聚物 (EVA)
阻燃等级,符合UL 94
V0
材质
无硅树脂、卤素及镉
标准和规范
耐摩擦度
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
安装
安装类型
滑插式
商业数据
订货号
0800462:0002
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
BG222B
产品关键代码
BG222B
GTIN
4017918195267
单件重量(含包装)
0.103 g
单件重量(不含包装)
0.103 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27281102
ETIM
ETIM 9.0
EC001530
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助