PMH 0:ZAHLEN
-
导线标识套管
0800420
导线标识套管, yellow (RAL 1018), 电缆直径范围: 1.4 ... 2.5 mm, 水平: 编号, 安装方式: 滑插式, 文本框高度: 2.6 mm, 文本框宽度: 3.2 mm
导线标识套管, yellow (RAL 1018), 电缆直径范围: 1.4 ... 2.5 mm, 水平: 编号, 安装方式: 滑插式, 文本框高度: 2.6 mm, 文本框宽度: 3.2 mm