HC-SMP 150-D25 - 连接器安装板
HC-SMP 150-D25
-
连接器安装板
1661202
框架结构,150 mm,带基座,卡接在NS 35/7.5和NS 35/15导轨上,适用HC-D 25系列插芯
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
导轨安装支架
类型
D25
尺寸
尺寸图
宽度
54 mm
高度
100 mm
长度
150 mm
钻孔距离,水平
130 mm
钻孔距离,垂直
32 mm
孔径
4.5 mm
安装
组装说明
只能与HC-SAZ 150-D 25(订货号1661260)组合使用。
完整的直插式连接需要一块HC-SMP 150...连接器安装板和一个HC-SAZ...连接器安装支架。
商业数据
订货号
1661202
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
AF7AHA
产品关键代码
AF7AHA
GTIN
4017918022518
单件重量(含包装)
203.3 g
单件重量(不含包装)
182.972 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助