控制器专用的系统布线
FLX-D37M/SHORTING PLUG - 插拔式桥接件
FLX-D37M/SHORTING PLUG
-
插拔式桥接件
1029334
短路插头,用于TDC3000转接端子板
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
产品属性
产品类型
桥接件
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
额定电压 U
N
30 V AC/DC
额定电流I
N
5 A
尺寸
尺寸图
宽度
69.49 mm
高度
24.99 mm
深度
61.02 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 75 °C
海拔
< 2000 m
允许湿度(运行)
< 90 %
商业数据
订货号
1029334
包装单位
1 pc
最小订货量
10 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK2B8H
产品关键代码
DK2B8H
GTIN
4055626530901
单件重量(含包装)
42 g
单件重量(不含包装)
40 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(a), 6(a)-I
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
FLX-D37F/32OSC/24DC/DI/TDC3K
-
有源模块
2908888
FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K
-
端子模块
2908889
FLX-D37F/32CH/DO/TDC3K
-
端子模块
2908892
优势
DSUB控制侧连接
采用共负端子时,可用于J2插座
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助