FBST 5-5 - 插拔式桥接件
FBST 5-5
-
插拔式桥接件
3025095
插拔式桥接件, 针距: 5.2 mm, 位数: 5, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插拔式桥接件
位数
5
针距
5.2 mm
尺寸
针距
5.2 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
铜缆
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
安装
安装类型
插拔式安装
商业数据
订货号
3025095
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE2Z2X
产品关键代码
BE2Z2X
GTIN
4017918147266
单件重量(含包装)
5.27 g
单件重量(不含包装)
5.27 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ETIM
ETIM 9.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400