PLD M 260 W-85/95 715/D40 - LED机床照明
2702483

LED机床照明, 24 V DC, 照射角度 (垂直/水平): 85 °/95 °, 长度: 715 mm, 直径: 40 mm,保护等级: IP67, 可旋转, 防冷却液和润滑剂

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品




优势

直径小,省空间
可插拔电源线,安装更轻松,电缆长度选择更灵活
通过旋转实现集中照明
IP67防护等级,耐受冷却剂和润滑剂,适用于机床
适用于高温环境,耐受强烈振动和冲击
采用安全玻璃,甚至可在具有潜在机械应力的环境中使用
通过ETL认证,可用于北美市场
采用高效节能的LED技术,LED灯使用寿命至少为60000 小时,特别经济