PLD E 706 W 395 E - LED控制柜灯
1319565

LED控制柜灯, 230 V AC, 长度: 395 mm,保护等级: IP20, 带运动检测器, 插座型号E(例如适用于法国和比利时), 包括安装附件

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

内置运动传感器,节省门位开关的MRP和安装成本
即使在断开控制柜电源连接的情况下,也可以通过孔式连接器运行外部设备
对于串行布局的控制柜,串行连接可减少接线量
采用集成光学元件,能为控制柜提供理想的照明
LED使用寿命为50,000小时(L70值),因此可免去更换灯泡的步骤