IBS PG SET - Pg螺钉连接
IBS PG SET
-
Pg螺钉连接
2836599
Pg螺纹连接,塑料(IP67),用于INTERBUS和PROFINET电机起动器和多种变频驱动。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
商业数据
订货号
2836599
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRFAAZ
产品关键代码
DRFAAZ
GTIN
4017918160951
单件重量(含包装)
157 g
单件重量(不含包装)
152 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助