HDFK 25-DP-PE
-
PE穿墙端子
0707798
嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 带压片的螺钉连接, 位数: 1, 负载电流: 101 A, 横截面: 6 mm2 - 35 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 宽度: 15.1 mm
产品详情
适配产品
优势
通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
无需工具即可轻松卡接安装到设备面板上
可自动补偿壁厚,全球通用
带接地功能的接地端子,基于IEC 60947-7-2