CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus认证
认证ID: E60425-19941111额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
250 V | 10 A | 26 - 12 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
KEMA-KEUR
认证ID: 2160724.01额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
仅适用柔性导线 | 250 V | 0.2 - 1.5 | ||
仅适用刚性导线 | 250 V | 0.2 - 2.5 |