cULus认证
认证ID: E60425-20061129额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
150 V | 10 A | 26 - 16 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |
印制电路板终端, 额定电流: 9 A, 额定电压(III/2): 200 V, 额定横截面: 1 mm2, 行数: 1, 每行位数: 20, 产品系列: SPTA 1/, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 65 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
150 V | 10 A | 26 - 16 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |