SPT-SMD 1,5/ 4-H-3,5 R44
-
PCB端子
1824543
印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 4, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: SPT 1,5/..-H-SMD, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: SMD 焊接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 黑色, 针脚排列: 线性几何结构, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 宽44 mm的卷带包装
产品详情
产品类型 | 印制电路板终端 |
产品系列 | SPT 1,5/..-H-SMD |
产品线 | COMBICON Terminals S |
位数 | 4 |
针距 | 3.5 mm |
连接量 | 4 |
行数 | 1 |
电位数目 | 4 |
针脚排列 | 线性几何结构 |
每个电位的焊针 | 1 |
特性 | |
额定电流IN | 17.5 A |
额定电压 UN | 160 V |
额定电压(III/3) | 160 V |
额定电涌电压(III/3) | 2.5 kV |
额定电压(III/2) | 160 V |
额定电涌电压(III/2) | 2.5 kV |
额定电压 (II/2) | 320 V |
额定电涌电压(II/2) | 2.5 kV |
连接技术 | |
额定横截面 | 1.5 mm² |
导线连接 | |
连接方式 | 直插式弹簧连接 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
剥线长度 | 8 mm |
安装类型 | SMD 焊接 |
针脚排列 | 线性几何结构 |
工艺说明 | |
过程 | 回流焊 |
潮敏级别 | MSL 1 |
分类温度 Tc | 260 °C |
回流焊焊接周期 | 3 |
材料数据 - 联系方法 | |
注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
接触件材料 | CU合金 |
表面特性 | 热浸镀锡 |
接线点金属表面(顶层) | 锡 (4 - 8 µm Sn) |
焊接区域金属表面(顶层) | 锡 (4 - 8 µm Sn) |
材料数据 - 壳体 | |
颜色 (外壳) | 黑色 (9005) |
绝缘材料 | LCP |
绝缘材料组 | IIIa |
CTI符合IEC 60112 | 175 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
机械数据 – 致动元件 | |
颜色 (执行机构) | 白色 (9010) |
绝缘材料 | PA GF |
绝缘材料组 | I |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
操作注意事项 | 外极上的焊接锚降低了SMD焊接点上的机械应力。 |
组装说明 | 此项不适用于使用液体清洁PCB的情况。 |
尺寸图 |
|
针距 | 3.5 mm |
宽度 [w] | 14.5 mm |
高度[h] | 7.7 mm |
长度[l] | 13.6 mm |
引脚尺寸 | 0.7 x 0.3 mm |
PCB设计 | |
Pad几何结构 | 1.6 x 4 mm |
引脚间距 | 7 mm |
连接测试 | |
规格 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
结果 | 已通过测试 |
导线损坏和松动测试 | |
规格 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
结果 | 已通过测试 |
拉伸测试 | |
规格 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.2 mm² / 刚性 / > 10 N |
0.2 mm² / 柔性 / > 10 N | |
1.5 mm² / 刚性 / > 40 N | |
1.5 mm² / 柔性 / > 40 N | |
挠性测试 | |
规格 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
结果 | 已通过测试 |
温升测试 | |
规格 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
温度上升要求测试 | 环境温度与固定式连接器的温升之和不应超过温度上限。 |
绝缘电阻 | |
规格 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 MΩ |
电气间隙和爬电距离 | | |
规格 | IEC 60664-1:2007-04 |
绝缘材料组 | IIIa |
比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 175 |
额定绝缘电压 (III/3) | 160 V |
额定电涌电压 (III/3) | 2.5 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 1.5 mm |
最小爬电距离(III/3) | 2.5 mm |
额定绝缘电压 (III/2) | 160 V |
额定电涌电压(III/2) | 2.5 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 1.5 mm |
最小爬电距离(II/2) | 1.6 mm |
额定绝缘电压 (II/2) | 320 V |
额定过电压 (II/2) | 2.5 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 1.5 mm |
最小爬电距离(II/2) | 3.2 mm |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
灼热线测试 | |
规格 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
温度 | 850 °C |
暴露时间 | 5 s |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
尺寸图 |
|
包装类型 | 宽44 mm的卷带包装 |
[W] 编带宽度 | 44 mm |
[W2] 线圈总尺寸 | ≤ 50.4 mm |
[A] 线圈直径 | ≤ 330 mm |
外包装类型 | 透明包装袋 |
ESD等级 | (D) 静电导电 |
规格 | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |
订货号 | 1824543 |
包装单位 | 300 pc |
最小订货量 | 300 pc |
销售关键代码 | AALDAB |
产品关键代码 | AALDAB |
GTIN | 4046356816649 |
单件重量(含包装) | 3.44 g |
单件重量(不含包装) | 3.35 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
设计用于整合到SMT焊接过程中
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面