SPT MODULAR - PCB端子
1237697

接线方式 直插式弹簧连接
安装方式 波峰焊

固定式连接器,模块化,直插型回拉式弹簧连接,3.5 mm ... 15 mm针距,根据所选隔板额定电流可达125 A,额定电压达1500 V,额定接线容量为1.5 mm2 ... 35 mm2,个性化配置

产品详情









适配产品



优势

降低功率损耗:介电强度高达1,500 V
色彩多样:各接线位可按需定制颜色
单个组件适合多种设备连接:按需组合不同的单个组件即可创建定制化连接模块
通过在线选线软件可轻松实现定制化项目需求
每个产品均标有二维码,便于在线查看技术数据