ATEX
认证ID: KEMA 07ATEX0193 U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
176 V | 22 A | 0.2 - 4 |
IECEx
认证ID: IECEx KEM 07.0057U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
176 V | 22 A | 0.2 - 4 |
印制电路板终端, 额定电流: 22 A, 额定横截面: 2.5 mm2, 行数: 1, 每行位数: 12, 产品系列: SPT 2,5/..-V-EX, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 彩色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
176 V | 22 A | 0.2 - 4 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
176 V | 22 A | 0.2 - 4 |