SMKDS 1/ 2-3,5 - PCB端子
1751099

印制电路板终端, 额定电流: 10 A, 额定电压(III/2): 200 V, 额定横截面: 1 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: SMKDS 1, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 35 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
弯式连接可实现在PCB上多排布局
针对各导线横截面的极小型设计