PTE 1,5/ 2-7,5 EU - PCB端子
1709231

产品线 COMBICON Terminals S
针距 7.5 mm
接线方式 带压片的螺钉连接
螺钉头规格 开槽
安装方式 波峰焊

固定式连接器, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: PTE 1,5, 针距: 7.5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 黑色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 根据过压类别IV和污染等级3,在特殊应用情况下,1 kV额定过电压处也可以有250 V额定绝缘电压。

产品详情








适配产品



优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线