cULus认证
认证ID: E60425-20030211额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
标准 | 300 V | 12 A | 24 - 16 | |
使用组 D | ||||
标准 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
使用组 C | ||||
带间隔板 | 150 V | 12 A | 24 - 16 |
VDE报告 带生产监控
认证ID: 40030462额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
130 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 |