PT 2,5/15-7,5-H
-
PCB端子
1988231
印制电路板终端, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 800 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 15, 行数: 1, 每行位数: 15, 产品系列: PT 2,5/..-H, 针距: 7.5 mm, 接线方式: 带导线保护装置的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 4.1 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装
产品详情
产品类型 | 印制电路板终端 |
产品系列 | PT 2,5/..-H |
产品线 | COMBICON Terminals M |
类型 | 固定式连接器 |
位数 | 15 |
针距 | 7.5 mm |
连接量 | 15 |
行数 | 1 |
电位数目 | 15 |
针脚排列 | 直线排列 |
每个电位的焊针 | 1 |
特性 | |
额定电流IN | 32 A |
额定电压 UN | 800 V |
额定电压(III/3) | 500 V |
额定电涌电压(III/3) | 6 kV |
额定电压(III/2) | 800 V |
额定电涌电压(III/2) | 6 kV |
额定电压 (II/2) | 1000 V |
额定电涌电压(II/2) | 6 kV |
连接技术 | |
类型 | 固定式连接器 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
导线连接 | |
连接方式 | 带导线保护装置的螺钉连接 |
刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 20 ... 10 |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.5 mm² ... 0.75 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
剥线长度 | 6.5 mm |
紧固扭矩 | 0.45 Nm ... 0.5 Nm |
安装类型 | 波峰焊 |
针脚排列 | 直线排列 |
材料数据 - 联系方法 | |
注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
接触件材料 | CU合金 |
表面特性 | 镀锡 |
接线点金属表面(顶层) | 锡 (3 - 12 µm Sn) |
接线点金属表面(中层) | 镍 (1.5 - 4 µm Ni) |
焊接区域金属表面(顶层) | 锡 (3 - 12 µm Sn) |
焊接区域金属表面(中层) | 镍 (1.5 - 4 µm Ni) |
材料数据 - 壳体 | |
颜色 (外壳) | 绿色 (6021) |
绝缘材料 | PA |
绝缘材料组 | I |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
尺寸图 |
|
针距 | 7.5 mm |
宽度 [w] | 112.5 mm |
高度[h] | 17.6 mm |
长度[l] | 9 mm |
高度 | 13.5 mm |
焊针长度[P] | 4.1 mm |
引脚尺寸 | ø 1 mm |
PCB设计 | |
引脚间距 | 7.5 mm |
孔径 | 1.3 mm |
导线损坏和松动测试 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
结果 | 已通过测试 |
拉伸测试 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.5 mm² / 刚性 / > 20 N |
0.5 mm² / 柔性 / > 20 N | |
4 mm² / 刚性 / > 60 N | |
4 mm² / 柔性 / > 60 N |
温升测试 | |
规格 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
温度上升要求测试 | 环境温度与固定式连接器的温升之和不应超过温度上限。 |
瞬时冲击电流强度测试 | |
规格 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
绝缘电阻 | |
规格 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 MΩ |
电气间隙和爬电距离 | | |
规格 | IEC 60947-1:2007-06 + A1:2010-12 + A2:2014-09 |
绝缘材料组 | I |
比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
额定绝缘电压 (III/3) | 500 V |
额定电涌电压 (III/3) | 6 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 5.5 mm |
最小爬电距离(III/3) | 6.3 mm |
连接导线横截面注意事项 | 已连4 mm²导线(柔性)。 |
额定绝缘电压 (III/2) | 800 V |
额定电涌电压(III/2) | 6 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 5.5 mm |
最小爬电距离(II/2) | 5.5 mm |
额定绝缘电压 (II/2) | 1000 V |
额定过电压 (II/2) | 6 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 5.5 mm |
最小爬电距离(II/2) | 5.5 mm |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
灼热线测试 | |
规格 | IEC 60695-2-10:2013-04 |
温度 | 850 °C |
暴露时间 | 5 s |
老化 | |
规格 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
包装类型 | 纸箱包装 |
订货号 | 1988231 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 50 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AAMFNB |
产品关键代码 | AAMFNB |
GTIN | 4046356036764 |
单件重量(含包装) | 20.18 g |
单件重量(不含包装) | 20.18 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
方形连接器,接线容量大
允许连接两条绞线
通过侧面的锁扣可以组合不同位数