LPTA 6/ 7-7,5-ZB
-
PCB端子
1098180
印制电路板终端, 额定电流: 41 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 额定横截面: 6 mm2, 电位数: 7, 行数: 1, 每行位数: 7, 产品系列: LPTA 6/, 针距: 7.5 mm, 接线方式: 直插式连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 30 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: Z型针脚W, 焊针[P]: 3.6 mm, 包装类型: 纸箱包装
产品详情
产品类型 | 印制电路板终端 |
产品系列 | LPTA 6/ |
产品线 | COMBICON Terminals L |
位数 | 7 |
针距 | 7.5 mm |
连接量 | 7 |
行数 | 1 |
电位数目 | 7 |
针脚排列 | Z型针脚W |
特性 | |
额定电流IN | 41 A |
额定电压 UN | 1000 V |
额定电压(III/3) | 1000 V |
额定电涌电压(III/3) | 8 kV |
额定电压(III/2) | 1000 V |
额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
额定电压 (II/2) | 1000 V |
额定电涌电压(II/2) | 6 kV |
连接技术 | |
额定横截面 | 6 mm² |
导线连接 | |
连接方式 | 直插式连接 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² (导线直插入接线口即可连接) |
0.5 mm² ... 10 mm² (直插式连接) | |
柔性导线横截面 | 0.34 mm² ... 10 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 22 ... 8 |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 6 mm² (导线直插入接线口即可连接) |
1.5 mm² ... 6 mm² (直插式连接) | |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.2 mm² ... 6 mm² (导线直插入接线口即可连接) |
0.5 mm² ... 6 mm² (直插式连接) | |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
剥线长度 | 12 mm ... 14 mm |
安装类型 | 波峰焊 |
针脚排列 | Z型针脚W |
材料数据 - 联系方法 | |
注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
接触件材料 | CU合金 |
表面特性 | 镀锡 |
接线点金属表面(顶层) | 锡 (10 - 16 µm Sn) |
焊接区域金属表面(顶层) | 锡 (10 - 16 µm Sn) |
材料数据 - 壳体 | |
颜色 (外壳) | 绿色 (6021) |
绝缘材料 | PA |
绝缘材料组 | I |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
机械数据 – 致动元件 | |
颜色 (执行机构) | 橙色 (2003) |
绝缘材料 | PA GF |
绝缘材料组 | I |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
尺寸图 |
|
针距 | 7.5 mm |
宽度 [w] | 53.5 mm |
高度[h] | 33.76 mm |
长度[l] | 28 mm |
高度 | 30.16 mm |
焊针长度[P] | 3.6 mm |
引脚尺寸 | 1.5 x 1.2 mm |
PCB设计 | |
孔径 | 2 mm |
导线损坏和松动测试 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
结果 | 已通过测试 |
拉伸测试 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.2 mm² / 刚性 / > 10 N |
0.34 mm² / 柔性 / > 15 N | |
10 mm² / 刚性 / > 90 N | |
10 mm² / 柔性 / > 90 N |
温升测试 | |
规格 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
温度上升要求测试 | 环境温度与固定式连接器的温升之和不应超过温度上限。 |
瞬时冲击电流强度测试 | |
规格 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
绝缘电阻 | |
规格 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 MΩ |
电气间隙和爬电距离 | | |
规格 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
绝缘材料组 | I |
比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
额定绝缘电压 (III/3) | 1000 V |
额定电涌电压 (III/3) | 8 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 8 mm |
最小爬电距离(III/3) | 12.5 mm |
额定绝缘电压 (III/2) | 1000 V |
额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 8 mm |
最小爬电距离(II/2) | 8 mm |
额定绝缘电压 (II/2) | 1000 V |
额定过电压 (II/2) | 6 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 5.5 mm |
最小爬电距离(II/2) | 5.5 mm |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速度 | 50 m/s² (60.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
灼热线测试 | |
规格 | IEC 60695-2-10:2013-04 |
温度 | 850 °C |
暴露时间 | 5 s |
老化 | |
规格 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
包装类型 | 纸箱包装 |
订货号 | 1098180 |
包装单位 | 25 pc |
最小订货量 | 25 pc |
销售关键代码 | AANTBB |
产品关键代码 | AANTBB |
GTIN | 4055626941820 |
单件重量(含包装) | 35.4 g |
单件重量(不含包装) | 33.728 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
采用无需工具的操作杆,在连接和释放带/不带套管的导线时可节省大量时间
操作杆位置一目了然,能可靠提供有关接线区域是打开或是关闭的反馈信息
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
闭合操作杆即可实现插拔式连接,节省时间
助拔按钮具有颜色编码,直观方便