CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 65 A | 18 - 6 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 65 A | 18 - 6 |
cUL认证
认证ID: E60425-19860304额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
250 V | 65 A | 24 - 6 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 6 |
UL认证
认证ID: E60425-19860304额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
250 V | 65 A | 24 - 6 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 6 |