KDS 4/3 - PCB端子
5607441

产品线 COMBICON Terminals L
横截面 4 mm2
针距 7.5 mm
接线方式 带压片的螺钉连接
螺钉头规格 开槽
安装方式 波峰焊

固定式连接器, 额定电流: 41 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 4 mm2, 电位数: 3, 行数: 1, 每行位数: 3, 产品系列: KDS 4, 针距: 7.5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装

产品详情








适配产品


优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
可轻松实现电位分配并可连接至PCB
两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
通过侧面的锁扣可以组合不同位数