固定式连接器
GRZ/E 2,5 - 间隔板
GRZ/E 2,5
-
间隔板
1709054
间隔板,2.5mm宽
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
间隔板
产品系列
DECKEL + RZ + DP
位数
1
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
触点表面
锡 Sn
尺寸
宽度
2.5 mm
高度
18.5 mm
长度
19 mm
商业数据
订货号
1709054
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
AARZCA
产品关键代码
AARZCA
GTIN
4017918023591
单件重量(含包装)
0.56 g
单件重量(不含包装)
0.532 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27460101
ECLASS-15.0
27460101
ETIM
ETIM 10.0
EC002643
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.013千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
KDS 2,5
-
PCB端子
1705016
GKDS/E
-
PCB端子
1709025
GKDS/E- 2 BS:F445-074
-
PCB端子
1704729
GKDS/E-LOE GN
-
PCB端子
1709119
GKDS/E BU
-
PCB端子
1709096
GKDS/E A0 BK
-
PCB端子
1706015
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助