FRONT 4-V-6,35 - PCB端子
1703063

产品线 COMBICON Terminals L
横截面 4 mm2
针距 6.35 mm
接线方式 正面螺钉连接
安装方式 波峰焊

固定式连接器, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 4 mm2, 电位数: 1, 行数: 1, 每行位数: 1, 产品系列: FRONT 4-V, 针距: 6.35 mm, 接线方式: 正面螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装。 该产品可组成不同位数的连接器!

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面