COMBICON SET SITRAS PRO2-IO - PCB端子
COMBICON SET SITRAS PRO2-IO
-
PCB端子
1722723
插拔式连接器组套, 产品系列: SET
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插拔式连接器组套
产品系列
SET
位数
1
针距
0 mm
尺寸
针距
-
商业数据
订货号
1722723
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AAHGAD
产品关键代码
AAHGAD
GTIN
4046356121781
单件重量(含包装)
291.5 g
单件重量(不含包装)
285.9 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440390
ECLASS-15.0
27440390
ETIM
ETIM 10.0
EC004746
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.904千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助