7007268 FOXBORO MKKDS 3 ASY - PCB端子
5600969

产品线 COMBICON Terminals M
横截面 2.5 mm2
接线方式 带压片的螺钉连接
安装方式 波峰焊

印制电路板终端, 额定电流: 22 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 行数: 2, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 每个电势的焊针数量: 1

产品详情








适配产品


优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
多层导线连接,可达到较高的接触密度
内置保护导轨,可防止插错弹性变形管下的导线
通过侧面的锁扣可以组合不同位数