cULus认证
认证ID: E60425-20061129| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 5 A | 24 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 5 A | 24 - 14 | ||
印制电路板终端, 额定电流: 5 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 灰色, 焊针[P]: 2 mm, 包装类型: JEDEC 1个吸塑包装
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 5 A | 24 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 5 A | 24 - 14 | ||