P 1-UEG - PCB
P 1-UEG
-
PCB
2790224
PCB,用于固定电子元件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
PCB
壳体系列
UEG
产品系列
UEG
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
商业数据
订货号
2790224
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ACHCCZ
产品关键代码
ACHCCZ
GTIN
4017918072308
单件重量(含包装)
6.81 g
单件重量(不含包装)
6.71 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27260692
ECLASS-15.0
27260692
ETIM
ETIM 10.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.159千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助