ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2 - PCB
ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2
-
PCB
2713777
PCB,用于自行固定COMBICON连接系统
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
PCB
外壳类型
DIN导轨壳体
壳体型号
模块化壳体
壳体系列
ME-MAX
产品系列
ME-MAX
行数
2
尺寸
宽度
95.2 mm
高度
99.2 mm
深度
1.6 mm
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
标识材料
FR 4-21
商业数据
订货号
2713777
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ACHABZ
产品关键代码
ACHABZ
GTIN
4017918927264
单件重量(含包装)
27.798 g
单件重量(不含包装)
27.05 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27260692
ECLASS-15.0
27260692
ETIM
ETIM 10.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
轻松安装
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助