ST 2,5-PCBV/12-G-5,2
-
PCB插座
1980585
ST-COMBI插座,插拔方向垂直于PCB,针距: 5.2 mm,位数: 12
产品详情
| 产品类型 | PCB插座 |
| 产品系列 | ST 2,5-PCBV/..-G |
| 产品线 | COMBICON Connectors M |
| 位数 | 12 |
| 针距 | 5.2 mm |
| 行数 | 1 |
| 安装方式 | 不带 |
| 针脚排列 | Z型针脚W |
| 每个电位的焊针 | 1 |
| 特性 | |
| 额定电流IN | 20 A |
| 额定电压 UN | 630 V |
| 接触电阻 | 1 mΩ |
| 额定电压(III/3) | 500 V |
| 额定电涌电压(III/3) | 6 kV |
| 额定电压(III/2) | 630 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 6 kV |
| 额定电压 (II/2) | 1000 V |
| 额定电涌电压(II/2) | 6 kV |
| 安装类型 | 波峰焊 |
| 针脚排列 | Z型针脚W |
| 材料数据 - 联系方法 | |
| 注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 表面特性 | 镀锡 |
| 触点区域金属表面(顶层) | 锡 (4 µm - 8 µm Sn) |
| 焊接区域金属表面(顶层) | 锡 (4 µm - 8 µm Sn) |
| 材料数据 - 壳体 | |
| 颜色 (外壳) | 灰色 (7042) |
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料组 | I |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
| 符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
| 符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
| 应用说明 | 依据IEC 61984标准,COMBICON连接器不具备开关功能(COC)。在指定用途中,不得带电或载荷插拔。 |
| 尺寸图 |
|
| 针距 | 5.2 mm |
| 宽度 [w] | 64.5 mm |
| 高度[h] | 25.3 mm |
| 长度[l] | 18.05 mm |
| 高度 | 21.7 mm |
| 焊针长度[P] | 3.6 mm |
| 引脚尺寸 | 11 mm |
| PCB设计 | |
| 孔径 | 1.6 mm |
| 外观检查 | |
| 规格 | IEC 60512-2:1985-00 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 尺寸检查 | |
| 规格 | IEC 60512-2:1985-00 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 抗擦抹性 | |
| 规格 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 极性保护和编码 | |
| 规格 | IEC 60512-7:1993-08(极性) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 插芯中的触点底座 | |
| 规格 | IEC 60512-8:1993-01 |
| 插芯触点支架 要求 >20 N |
已通过测试 |
| 插入/拔出力 | |
| 规格 | IEC 60512-7:1993-08 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 周期数 | 50 |
| 每个接线位的插入强度约 | 6 N |
| 每个接线位的拔出强度约 | 4 N |
| 温度测试 | 测试组C | |
| 规格 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 已测芯数 | 12 |
| 绝缘电阻 | |
| 规格 | IEC 60512-2:1985-00 |
| 绝缘电阻,相邻接线位 | 1012 Ω |
| 电气间隙和爬电距离 | | |
| 规格 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 绝缘材料组 | I |
| 比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
| 额定绝缘电压 (III/3) | 500 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 6 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 5.5 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 6.3 mm |
| 额定绝缘电压 (III/2) | 630 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 6 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 5.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 5.5 mm |
| 额定绝缘电压 (II/2) | 1000 V |
| 额定过电压 (II/2) | 6 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 5.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 5.5 mm |
| 耐久性测试 | |
| 规格 | IEC 60512-5:1992-08 |
| 海平面脉冲耐受电压 | 7.3 kV |
| 体积电阻 R1 | 1 mΩ |
| 体积电阻 R2 | 1.5 mΩ |
| 插入/拔出周期 | 50 |
| 气候测试 | |
| 规格 | ISO 6988:1985-02 |
| 腐蚀应力 | KFW 0.2 S/1个周期 |
| 热应力 | 100 °C/168 h |
| 大功率频率耐受电压 | 3.31 kV |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:1995-03 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线) |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 订货号 | 1980585 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE643X |
| 产品关键代码 | BE643X |
| GTIN | 4017918972257 |
| 单件重量(含包装) | 16.67 g |
| 单件重量(不含包装) | 15.853 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002637 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
从DIN导轨到设备的所有通用可插拔解决方案都可以使用同样的插头
端子条的针距与COMBI插头针距一致