SAMPLE PTSM 0,5/ 4-HV-2,5-THR - PCB插座
1785922

产品线 COMBICON Connectors XS
横截面 0.5 mm2
针距 2.5 mm
安装方式 通孔回流焊/波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 0.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 4, 行数: 1, 位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: PTSM 0,5/..-HV-THR, 针距: 2.5 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.1 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON PTSM, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情








适配产品




优势

设计用于整合到SMT焊接过程中
采用符合IEC 60286-3标准的编带式盘卷包装,支持全自动装配
竖直连接可实现在PCB上多排布局