您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

PTSM 0,5/ 5-HHI-2,5-SMD R44 - PCB插座
1810748

PCB插座, 额定横截面: 0.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 5, 行数: 1, 位数: 5, 连接量: 5, 产品系列: PTSM 0,5/..-HHI-SMD, 针距: 2.5 mm, 安装: SMD 焊接, 针脚排列: 线性几何结构, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON PTSM, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 宽44 mm的卷带包装, 产品带定位销

产品详情









适配产品




优势

设计用于整合到SMT焊接过程中
采用符合IEC 60286-3标准的编带式盘卷包装,支持全自动装配
反向插座带多个插座触点,为设备输出或PCB/PCB连接提供防触摸保护
附加的焊锚可降低焊接点上的机械应力