MSTBO 2,5/ 4 G1R BUGY - PCB插座
2735645

横截面 2.5 mm2
针距 5 mm
安装方式 波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 蓝灰色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 4, 行数: 1, 位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: MSTBO 2,5/..-G1R, 针距: 5 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 针式连接器样式对齐: 垂直, 互锁: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 产品右侧带有针式插头输出

产品详情









适配产品



优势

插拔方向与PCB垂直