MSTBO 2,5/ 3-G1PR BK - PCB插座
2200488

横截面 2.5 mm2
针距 5 mm
安装方式 波峰焊

PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 3, 产品系列: MSTBO 2,5/..-G1PR, 针距: 5 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5 advanced, 针式连接器样式对齐: 垂直, 互锁: 不带, 产品右侧带有针式插头输出

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品




优势

插拔方向与PCB垂直