MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 GN - PCB插座
2201422

横截面 1.5 mm2
针距 3.5 mm
安装方式 波峰焊

PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 5, 行数: 1, 位数: 5, 连接量: 5, 产品系列: MCO 1,5/..-G1L, 针距: 3.5 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 针式连接器样式对齐: 垂直, 互锁: 不带, 产品左侧带有针式插头输出

产品详情









适配产品




优势

插拔方向与PCB垂直