MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 P14THR - PCB插座
1952979

产品线 COMBICON Connectors S
横截面 1.5 mm2
针距 3.5 mm
安装方式 通孔回流焊/波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 4, 行数: 2, 位数: 2, 连接量: 4, 产品系列: MCDNV 1,5/..-G1-THR, 针距: 3.5 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 1.4 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 针脚长1.4 mm。关于通孔回流焊技术的用户信息和设计建议,请访问:"下载"

产品详情









优势

设计用于整合到SMT焊接过程中
竖直连接可实现在PCB上多排布局
确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
多层导线连接,可达到较高的接触密度