MC 1,5/ 2-G-3,81 P14 THR - PCB插座
1782352

产品线 COMBICON Connectors S
横截面 1.5 mm2
针距 3.81 mm
安装方式 通孔回流焊/波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 2, 行数: 1, 位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: MC 1,5/..-G-THR, 针距: 3.81 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 1.4 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

设计用于整合到SMT焊接过程中
确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需